??
CAD model selection
K0638.3061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0638 - Mounting brackets aluminium
Bill of material
K0638.3061
BESTKIPP
Order No.
K0638.3061
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
Fastening hole parallel to thread
FORM
Form
A
D1
thread
M6x0,75 mm
D2
diameter
4.5 mm
D3
diameter
8 mm
A
distance
20 mm
B
width
10 mm
H
height
13 mm
H1
distance
- mm
L
Length
30 mm
T
depth
3.2 mm
GEW
Approx. weight
0.0073 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245019687
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions